North & West Africa - Français

Philips CorePro, LEDbulb, A60S, 40 W, B22, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique

CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 B22 827

Description du produit

CorePro, LEDbulb, A60S, 40 W, B22, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique, 95 lm/W, EEL F, PF 0.4, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929003603102
Code de commande complet: 871869657765300

Caractéristiques

  • Culot
    B22
  • Durée de vie nominale
    15 000 h
  • Cycle d'allumage
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Référence de mesure de flux
    Sphere
  • Garantie
    2 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003603102 fr_MA pdf 759.6 kB

Visuels

Product-Photographs-929003603102_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-929003603102_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 B22 827 IES 5.5 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-1-Bulbs-Plastic-Ref-929002299507 pdf 976.7 kB