Philips CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2700 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique

LEDbulb ND 13-100W A67 E27 827 2CT

Description du produit

CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2700 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique, 117 lm/W, EEL E, PF 0.54, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929002306862
Code de commande complet: 871951447105400

Caractéristiques

  • Culot
    E27
  • Durée de vie nominale
    15 000 h
  • Cycle d'allumage
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Référence de mesure de flux
    Sphere
  • Garantie
    2 ans

Téléchargements