North & West Africa - Français

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique

LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT

Description du produit

CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique, 105 lm/W, EEL F, PF 0.54, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929002306662
Code de commande complet: 871951447101600

Caractéristiques

  • Culot
    E27
  • Durée de vie nominale
    15 000 h
  • Cycle d'allumage
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Référence de mesure de flux
    Sphere
  • Garantie
    2 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929002306662 fr_MA pdf 488.4 kB

Visuels

Product-Photographs-929002306662_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-929002306662_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT IES 609 B

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-3-Bulbs-Plastic-Ref-929002306895 pdf 800.3 kB