Philips CLASSICTONE Standard

Description du produit

Produits

Produit Comparer
75
940
-
-
E27

Informations sur la famille de produits

Description

Lampes à incandescence conventionnelles en forme de poire

Avantages

  • Le filament visible et vif ajoute des points de luminosité agréables pour un effet lumineux renforcé.

Caractéristiques

  • Remplie de vide (15 W) ou remplie de gaz (25 W et plus)

  • Choix de types de lampes dépolies ou transparentes

Applications

  • Les lampes transparentes sont idéales pour l’éclairage indirect dans les luminaires fermés et lorsque l’éclat et les effets étincelants sont plus importants que la réduction de l’éblouissement
  • Les lampes dépolies sont synonymes d'un éblouissement réduit et d’un éclairage diffus pour une applicabilité universelle

Téléchargements