Signify Dynalite DMC2-UL

Description du produit

Signify Dynalite DMC2-UL

Code de commande: 913703666009
Code de commande complet: 871869600701300

Caractéristiques

  • Fréquence linéaire
    50 to 60 Hz
  • Courant d'entrée (nom.)
    32A per phase or single phase 63A max A

Téléchargements