Capteurs Dynalite
Les détecteurs fournissent à votre système de commande d'éclairage des informations précieuses sur les conditions environnementales et le comportement des occupants.
Produits
Produit | Comparer | |
---|---|---|
DUS90AHB-D913703015409 | ||
DUS90WHB-D913703015509 | ||
DUS30LHB-D913703015609 | ||
DUS360CS-D913703023909 | ||
DUS804CS-UP913703070409 | ||
DUS360CS913703243109 | ||
DUS90CS913703244209 | ||
DUS30CS913703244309 |
Informations sur la famille de produits
Description
La gamme de capteurs Dynalite combine les fonctions de détection de mouvement, détection du niveau de luminosité et récepteur IR dans un seul appareil. Toutes ces fonctions peuvent fonctionner en même temps, ce qui permet des scénarios d'automatisation tels que le déclenchement de l'éclairage après détection d'un mouvement, puis la gradation du niveau d'éclairage une fois que la lumière du jour a été mesurée, ce qui permet de réaliser des économies d'énergie supplémentaires. Le fait de combiner toutes ces fonctions dans un seul appareil améliore le rendement opérationnel. Chaque capteur est doté d'un microprocesseur intégré, ce qui permet, grâce à des fonctions logiques, de contrôler un petit espace, un étage ou un bâtiment entier. Tous les capteurs sont alimentés par le réseau DyNet et, du fait qu'ils sont entièrement programmables à distance, peuvent être configurés pour automatiser et contrôler un nombre quasiment illimité d'équipements.