PhilipsToSignify

Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips SEG161 S MW IP65 Wireless WH AC

Description du produit

Philips SEG161 S MW IP65 Wireless WH AC

Code de commande: 911401534342
Code de commande complet: 692382867234899

Caractéristiques

  • Fréquence linéaire
    50 or 60 Hz
  • Courant d'entrée (nom.)
    0.01 A

Téléchargements