North & West Africa - Français

Philips HID-HighPower for SON/MH/HPL/HPI

Solution durable et fiable

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Ballasts encapsulés à utiliser avec des lampes SON (T) (Plus), HPL, HPI et MH d'une puissance nominale de 1000 W et plus

Avantages

  • Protection contre la surchauffe – durée de vie exceptionnelle de 15 ans en moyenne

  • Pertes de puissance minimes grâce au processus de bobinage orthocyclique

Caractéristiques

  • Excellente résistance à l'impact chimique, aux conditions humides et à la fissuration sous contraintes environnementales

  • Classe I (avec mise à la terre)

Applications

  • Éclairage extérieur (domaines d'application les plus courants : éclairage sportif et grands espaces)

Téléchargements