North & West Africa - Français

Philips Fortimo FastFlex IP

Fortimo FastFlex IP

Produits

Produit Comparer
6 250
4000
151
70

Informations sur la famille de produits

Description

Fortimo FastFlex IP Standard est une solution modulaire intégrée bénéficiant d'un indice de protection IP66, d'une excellente gestion optique et thermique qui offre une efficacité énergétique élevée (supérieure à 150 lumens par watt) et d'une haute qualité de lumière. Les produits Fortimo FastFlex IP Standard sont conçus pour permettre un éclairage LED optimal dans les applications extérieures (rues et routes). Un éventail de drivers Xitanium compatibles IP67 complète ces modules pour différencier davantage votre solution d'éclairage en termes d'efficacité, de durée de vie et de robustesse dans des conditions de températures extrêmes.

Avantages

  • Permet d'installer un système IP66 complet avec driver IP

  • Facile à concevoir avec des solutions optiques pratiques pour l’éclairage public et routier.

Caractéristiques

  • Dissipateur thermique et optiques intégrés IP66

  • Haute efficacité énergétique, supérieure à 150 lm/W

Applications

  • Indices de protection | Indice de protection IP66, IK08
  • Gradation | Oui

Téléchargements