North & West Africa - Français

Philips Fortimo FastFlex IP 6KLM UHE 740 III-M

Description du produit

Philips Fortimo FastFlex IP 6KLM UHE 740 III-M

Code de commande: 929001464780
Code de commande complet: 694793914555300

Caractéristiques

  • Flux lumineux
    6 000 lm
  • Homogénéité des couleurs initiale
    5
  • Température de couleur corrélée (nom.)
    4000 K
  • Efficacité lumineuse (valeur nominale)
    176 lm/W
  • Indice de rendu de couleur (IRC)
    70

Téléchargements