France - Français

Philips UniStreet gen2 solaire

UniStreet gen2 solaire – L’énergie solaire au service de l’éclairage routier

Utilisez le bouton 'configurer maintenant' pour personnaliser votre luminaire ou choisissez l'un des produits préconfigurés ci-dessous.

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Conçu pour les projets à grande échelle, notre luminaire est la solution idéale pour les municipalités qui cherchent à atteindre leurs objectifs de durabilité. Grâce à son efficacité énergétique et à son faible coût initial, l’UniStreet gen2 solaire offre un retour sur investissement rapide et des économies d’énergie significatives en peu de temps. Le tout en tirant parti de l’énergie solaire, disponible gratuitement et à volonté. L’UniStreet gen2 solaire est disponible avec plusieurs flux lumineux et optiques, réglables pour répondre aux exigences exactes du projet. Grâce à l’application Service tag, vous bénéficierez d’une installation et d’une maintenance sans effort. Ce luminaire compact, utilisant des matériaux de haute qualité, est également facile à démonter et à recycler en fin de vie

Avantages

  • Compatible avec une large gamme de sous-systèmes solaires, notamment des batteries, des panneaux photovoltaïques et des contrôleurs de charge pour les options d’alimentation hors réseau et hybride

  • Remplacement individuel des luminaires classiques

Caractéristiques

  • Sous-systèmes solaires dédiés (contrôleur de charge, batterie, panneau photovoltaïque, câbles de connexion avec connecteurs IP67) pour une installation et une maintenance plus rapides et plus sûres

  • Large gamme d’applications grâce au vaste choix d’optiques, de flux et d’embouts inclinables

Applications

  • Rocades
  • Pistes cyclables
  • Zones résidentielles
  • Périphériques

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet UniStreet gen2 solaire fr_FR pdf 449.6 kB
Notice de montage
UniStreet gen2 solar installation instructions pdf 1.9 MB
Document EcoDesign
EcoDesign pdf 1.9 MB

Visuels

Family-Photographs-UniStreet gen2 solaire
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-UniStreet gen2 solaire
Ressources multiples - Software Plugins

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-UniStreet-gen2-Solar-Medium-VGP283VGP293VGP393-Ref-910925868307 pdf 1.8 MB
Déclaration environnementale du produit
EPD-UniStreet-gen2-Solar-Mini-VGP282VGP292VGP393-Ref-910925868304 pdf 1.5 MB