Philips SunStay Pro, 45.5 W, 7194 lm, 3000 K, CRI70, BLE, Distribution semi-intensive 10, Classe électrique I, IP66, SRGU10
VGP725 LED80-4S/730 HY DM10 DGR 76P 18A
Description du produit
Aluminium, Gris, Top de mât pour diamètre 60 à 76 mm, 7194 lm, 45.5 W, 187 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.4030) SDCM <5, CRI70, Distribution semi-intensive 10, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV, Unité de connexion 3 pôles
Caractéristiques
- Code famille lampe LED80 [LED module 8000 lm]
- Source lumineuse remplaçable Oui
- Driver inclus Oui
- Type de source lumineuse LED
- Service Tag Oui
- Valeur ajoutée Premium
- Classe de maintenance Ce luminaire de classe A comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : module LED, pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, optiques, cache avant et pièces mécaniques
- Garantie 5 ans
- Évaluation de la durabilité Unclassified