France - Français

Philips SunStay Pro, 16.7 W, 2744 lm, 3000 K, CRI70, BLE, Distribution semi-intensive 10, Classe de sécurité III, IP66

VGP725 LED30-4S/730 OG DM10 III DGR 76P

Description du produit

Aluminium, Gris, Top de mât pour diamètre 60 à 76 mm, 2744 lm, 16.7 W, 191 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.4030) SDCM <5, CRI70, Distribution semi-intensive 10, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe de sécurité III

Code de commande: 912300060311
Code de commande complet: 872016905319900

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED30 [LED module 3000 lm]
  • Source lumineuse remplaçable
    Oui
  • Driver inclus
    Oui
  • Type de source lumineuse
    LED
  • Service Tag
    Oui
  • Valeur ajoutée
    Premium
  • Classe de maintenance
    Ce luminaire de classe A comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : module LED, pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, optiques, cache avant et pièces mécaniques
  • Garantie
    5 ans
  • Évaluation de la durabilité
    Unclassified

Téléchargements