Philips Projecteurs solaires Ledinaire

Ledinaire FloodLight : projecteur LED tout simplement génial

Produits

Produit Comparer
140
4 160
3000
80-89
32

Informations sur la famille de produits

Description

Installez-le partout, plus de facture d'énergie. Cette gamme de projecteurs Ledinaire est alimentée par un panneau solaire et une batterie intégrée. Une télécommande vous permet de l'allumer/éteindre et de choisir entre différentes durées d'éclairage et possibilités de gradation. La gamme offre la qualité élevée de Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin.

Avantages

  • Plus de facture d'électricité, l'énergie vient du soleil

  • Plus de liberté d'installation, pas besoin de raccordement au réseau électrique

Caractéristiques

  • Projecteur alimenté par un panneau solaire et une batterie intégrée

  • La télécommande infrarouge permet d'allumer/éteindre le projecteur à distance et de choisir entre plusieurs modes prédéfinis

Applications

  • Zones résidentielles et commerciales extérieures, parkings extérieurs, façades de magasins de détail

Avertissement et sécurité

  • Le projecteur ne fonctionnera pas et la batterie ne se chargera pas en dessous de 0 °C afin de protéger la durée de vie de la batterie

  • Charge optimale de la batterie sous une exposition au soleil intense

Téléchargements