Projecteurs solaires Ledinaire, 32 W, 4160 lm, 3000 K, CRI80, Télécommande IR, Symétrique, IP65
BVP085 LED42/830
Description du produit
Projecteurs solaires Ledinaire, Aluminium, Gris, Poudrage simple couche, Pilote intégré dans module LED (DoB), Profil de gradation solaire version 1, 4160 lm, 32 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.312,0.334) SDCM<=5, CRI80, Symétrique, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK06 | 1 J, Classe de sécurité III, Protection contre les surtensions en mode différentiel jusque 1.5 kV et en mode commun jusque 1.5 kV, 2 × 0,75 mm², Connecteur enfichable étanche externe à 3 pôles