Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 46 W, 7392 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribution semi-intensive 50, Classe de sécurité II, IP66
BGP293 LED84-4S/740 II DM50 D9 48/60S
Description du produit
Road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Fixation latérale pour diamètre 48 à 60 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 7392 lm, 46 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribution semi-intensive 50, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, 2 connecteurs à poussoir 5 pôles
Caractéristiques
- Code famille lampe LED84 [LED module 8400 lm]
- Source lumineuse remplaçable Oui
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Type de source lumineuse LED
- Service Tag Oui
- Type de lampe LED
- Valeur ajoutée Premium
- Classe de maintenance Ce luminaire de classe A comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : module LED, pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, optiques, cache avant et pièces mécaniques
- Garantie 5 ans
- Évaluation de la durabilité Signify Circle