Philips Iridium gen4, Road & street light, 98 W, 10920 lm, 3000 K, CRI80, Interne (aucune connexion externe), Distribution semi-intensive 10, Classe de sécurité II, IP66, SRG6-6

BGP502 LED130-4S/830 II DM10 PCC TXT GF

Description du produit

Road & street light, Aluminium, Gris, Embout pour diamètre 62 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 10920 lm, 98 W, 110 lm/W, 3000 K, 80, CRI80, Distribution semi-intensive 10, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 6 kV en mode commun, Unité de connexion 5 pôles

Code de commande: 910925866577
Code de commande complet: 871951406009800

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED130-4S [LED module, system flux 13000 lm]
  • Source lumineuse remplaçable
    Oui
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Type de source lumineuse
    LED
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Valeur ajoutée
    Premium
  • Classe de maintenance
    Ce luminaire de classe A comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : module LED, pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, optiques, cache avant et pièces mécaniques
  • Garantie
    5 ans
  • Évaluation de la durabilité
    Unclassified

Téléchargements