Philips Iridium gen4, Road & street light, 90 W, 12245 lm, 4000 K, CRI70, Interne (aucune connexion externe), Distribution ultra-extensive 10, Classe électrique I, IP66, SRG6-6
BGP502 LED160-4S/740 DX10 FG GF D9 CLO H
Description du produit
Road & street light, Aluminium, Gris, Embout pour diamètre 62 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI et flux lumineux constant, Flux lumineux constant, 12245 lm, 90 W, 136 lm/W, 4000 K, 70, CRI70, Distribution ultra-extensive 10, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 6 kV en mode commun, Unité de connexion 5 pôles
Caractéristiques
- Code famille lampe LED160-4S [LED module, system flux 16000 lm]
- Source lumineuse remplaçable Oui
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Type de source lumineuse LED
- Service Tag Oui
- Type de lampe LED
- Valeur ajoutée Premium
- Classe de maintenance Ce luminaire de classe A comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : module LED, pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, optiques, cache avant et pièces mécaniques
- Garantie 5 ans
- Évaluation de la durabilité Signify Circle