France - Français

Philips Iridium gen4, Road & street light, 79 W, 9890 lm, 3000 K, CRI80, Interne (aucune connexion externe), Distribution extensive 10, Classe électrique I, IP66, SRG6-6

BGP502 LED120-4S/830 DW10 BL1 FG GF SRTB

Description du produit

Road & street light, Aluminium, Gris, Embout pour diamètre 62 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI et SystemReady, 9890 lm, 79 W, 125 lm/W, 3000 K, 80, CRI80, Distribution extensive 10, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 6 kV en mode commun, Unité de connexion 5 pôles

Code de commande: 910925866571
Code de commande complet: 871951406003600

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED120-4S [LED module, system flux 12000 lm]
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
    Premium
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Gamme

Produit