France - Français

Philips Crosse de montage sur mât, 750 mm, 60 mm, 3°, RAL color, Diamètre du dispositif de montage 60 mm

Description du produit

Philips Crosse de montage sur mât, 750 mm, 60 mm, 3°, RAL color, Diamètre du dispositif de montage 60 mm

Code de commande: 912401451275
Code de commande complet: 871869693381700

Caractéristiques

  • Surface projetée effective
    0 m²

Téléchargements

Gamme

Produit