France - Français

Philips Crosse de montage sur mât 1 bras, 750 mm, 60 mm, 3°, RAL color, Diamètre du dispositif de montage 60 mm

Description du produit

Philips Crosse de montage sur mât 1 bras, 750 mm, 60 mm, 3°, RAL color, Diamètre du dispositif de montage 60 mm

Code de commande: 912401451273
Code de commande complet: 871869693379400

Caractéristiques

  • Surface projetée effective
    0,095 m²

Téléchargements

Gamme

Produit