France - Français

Philips Console de montage mural, 750 mm, 60 mm, 3°, RAL color, Diamètre du dispositif de montage 48 mm

Description du produit

Philips Console de montage mural, 750 mm, 60 mm, 3°, RAL color, Diamètre du dispositif de montage 48 mm

Code de commande: 912401451272
Code de commande complet: 871869693378700

Caractéristiques

  • Surface projetée effective
    0,074 m²

Téléchargements

Gamme

Produit