France - Français

Philips Crosse de montage sur mât, 750 mm, 60 mm, 3°, RAL color, Diamètre du dispositif de montage 48 mm

Description du produit

Philips Crosse de montage sur mât, 750 mm, 60 mm, 3°, RAL color, Diamètre du dispositif de montage 48 mm

Code de commande: 912401451271
Code de commande complet: 871869693377000

Caractéristiques

  • Surface projetée effective
    0 m²

Téléchargements

Gamme

Produit