France - Français

Philips Console de montage mural, 1100 mm, 60 mm, 4°, RAL color, Diamètre du dispositif de montage 60 mm

Description du produit

Philips Console de montage mural, 1100 mm, 60 mm, 4°, RAL color, Diamètre du dispositif de montage 60 mm

Code de commande: 912401451253
Code de commande complet: 871869693359600

Caractéristiques

  • Surface projetée effective
    0 m²