France - Français

Philips Crosse de montage sur mât 2 bras 180°, 900 mm, 60 mm, 5°, RAL color, Diamètre du dispositif de montage 60 mm

Description du produit

Philips Crosse de montage sur mât 2 bras 180°, 900 mm, 60 mm, 5°, RAL color, Diamètre du dispositif de montage 60 mm

Code de commande: 912401451248
Code de commande complet: 871869693354100

Caractéristiques

  • Surface projetée effective
    0,185 m²