Philips Crosses Salvador

Fonctionnalité avancée

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

La crosse Salvador insuffle un style dynamique à l’ensemble du luminaire, grâce à ses formes allongées, soulignées et arabesques.

Avantages

  • Compatible avec notre gamme de poteaux coniques Accante

  • Compatible avec tous les systèmes d’éclairage Philips

Caractéristiques

  • Disponibles en version bras simple, bras double, montage sur mât et montage mural

  • Longueurs disponibles : 750, 1 000 ou 1 400 mm

Applications

  • Zones résidentielles
  • Centres-villes, quartiers d’affaires
  • Voies publiques et grandes artères

Téléchargements