France - Français

Philips Crosse de montage sur mât, 300 mm, 60 mm, 0°, RAL color, Diamètre du dispositif de montage 60 mm

Description du produit

Philips Crosse de montage sur mât, 300 mm, 60 mm, 0°, RAL color, Diamètre du dispositif de montage 60 mm

Code de commande: 912401451358
Code de commande complet: 871869693462300

Caractéristiques

  • Surface projetée effective
    0,05 m²