France - Français

Philips Crosses Map

Map - Un guide efficace

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

La crosse Map s’établit comme une pièce maîtresse du mobilier urbain. Ses bras au style caractéristique habillent le décor de jour comme de nuit et offrent une large couverture d’éclairage.

Avantages

  • Compatible avec notre gamme de poteaux coniques Accante et Aloa

  • Compatible avec tous les systèmes d’éclairage Philips

Caractéristiques

  • Disponibles en version bras simple, bras double, et montage mural

  • Longueurs disponibles : 1 100 ou 1 300 mm

Applications

  • Voies publiques et grandes artères
  • Quartiers d’affaires
  • Centres-villes

Téléchargements