France - Français

Philips Crosses KR

Simplement efficace

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

La crosse KR est la solution la plus simple, et aussi la plus efficace. Les trois longueurs disponibles permettent en effet d’éclairer des routes très larges.

Avantages

  • Compatible avec notre gamme de poteaux coniques Accante

Caractéristiques

  • Disponibles en version bras simple, bras double, montage sur mât et montage mural

  • Longueurs disponibles : 1 000, 1 500 ou 2 000 mm

Applications

  • Voies publiques et grandes artères
  • Centres-villes, quartiers d’affaires

Téléchargements