France - Français

Philips Crosses Kastelle

La voie royale

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

La crosse Kastelle arbore une allure royale rappelant les mâts porte-drapeau, pour un système d’éclairage empreint d’un raffinement total.

Avantages

  • Compatible avec notre gamme de poteaux coniques Accante

Caractéristiques

  • Disponibles en version bras simple, bras double, montage sur mât et montage mural

  • Longueurs disponibles : 800 ou 1 000 mm

Applications

  • Environnements historiques
  • Centres-villes, villages

Téléchargements