France - Français

Philips Console de montage mural, 1000 mm, 89 mm, 3°, RAL color, Diamètre du dispositif de montage 1"

Description du produit

Philips Console de montage mural, 1000 mm, 89 mm, 3°, RAL color, Diamètre du dispositif de montage 1"

Code de commande: 912401451351
Code de commande complet: 871869693456200

Caractéristiques

  • Surface projetée effective
    0 m²