France - Français

Philips Crosse de montage sur mât, 1000 mm, 89 mm, 3°, RAL color, Diamètre du dispositif de montage 1"

Description du produit

Philips Crosse de montage sur mât, 1000 mm, 89 mm, 3°, RAL color, Diamètre du dispositif de montage 1"

Code de commande: 912401451350
Code de commande complet: 871869693455500

Caractéristiques

  • Surface projetée effective
    0,161 m²