France - Français

Philips Crosse de montage sur mât 2 bras 180°, 1000 mm, 89 mm, 3°, RAL color, Diamètre du dispositif de montage 1"

Description du produit

Philips Crosse de montage sur mât 2 bras 180°, 1000 mm, 89 mm, 3°, RAL color, Diamètre du dispositif de montage 1"

Code de commande: 912401451349
Code de commande complet: 871869693454800

Caractéristiques

  • Surface projetée effective
    0,25 m²