France - Français

Philips Crosse de montage sur mât 1 bras, 1000 mm, 89 mm, 3°, RAL color, Diamètre du dispositif de montage 1"

Description du produit

Philips Crosse de montage sur mât 1 bras, 1000 mm, 89 mm, 3°, RAL color, Diamètre du dispositif de montage 1"

Code de commande: 912401451348
Code de commande complet: 871869693453100

Caractéristiques

  • Surface projetée effective
    0,161 m²