France - Français

Philips Crosses Feroe

Le capitaine

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

La crosse Feroe affiche des lignes tendues, renforcées par une fine doublure inférieure qui accentue sa finesse autant que sa prestance.

Avantages

  • Compatible avec notre gamme de poteaux coniques Accante

Caractéristiques

  • Disponibles en version bras simple, bras double, montage sur mât et montage mural

  • Longueurs disponibles : 1 000 ou 1 200 mm

Applications

  • Voies publiques et grandes artères
  • Centres-villes, quartiers d’affaires
  • Fronts de mer

Téléchargements