France - Français

Philips JGB795 | CLASSICSTREET BRACKETS POST TOP, Crosse de montage sur mât 2 bras 180°, 750 mm, Black

Description du produit

Philips JGB795 | CLASSICSTREET BRACKETS POST TOP, Crosse de montage sur mât 2 bras 180°, 750 mm, Black

Code de commande: 912300023372
Code de commande complet: 871794321649900

Caractéristiques

  • Longueur de la crosse
    750 mm
  • Couleur de crosse
    Black
  • Type de crosse
    Crosse de montage sur mât 2 bras 180°
  • Poids net (pièce)
    6,900 kg

Téléchargements

Gamme

Produit