France - Français

Philips Crosses Batio

Simplicité fonctionnelle

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Le design double-tube de la crosse Batio ajoute une touche sophistiquée à votre environnement; tout en restant dans la simplicité. La diversité des configurations de montage permet de personnaliser un paysage avec cohérence, qu’il s’agisse d’une zone périphérique, résidentielle, ou d’un quartier plus animé.

Avantages

  • Compatible avec notre gamme de poteaux coniques Accante

  • Compatible avec tous les systèmes d’éclairage Philips

Caractéristiques

  • Disponibles en version bras simple, bras double, montage sur mât et montage mural

  • Longueurs disponibles : 600 ou 1 000 mm

Applications

  • Voies publiques et grandes artères
  • Zones résidentielles et périphériques
  • Quartiers d’affaires
  • Centres-villes

Téléchargements