France - Français

Philips 8.0 m, Teinte RAL

Description du produit

Philips 8.0 m, Teinte RAL

Code de commande: 912401451582
Code de commande complet: 871869693799000

Caractéristiques

  • Diamètre de fixation
    Diamètre du dispositif de montage 60 mm
  • Diamètre top de mât
    60 mm
  • Hauteur du mât
    8.0 m
  • Couleur du mât
    Teinte RAL
  • Type de mât
    Mât avec bride
  • Poids net (pièce)
    86,000 kg