France - Français

Signify CitySoul gen2 LED Mini, Urban road & street light, 46.5 W, 5100 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Distribution semi-intensive 50, Classe de sécurité II, IP66, SRG10-10

BRP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR

Nouveau

Description du produit

Urban road & street light, Aluminium, Gris, Fixation latérale pour diamètre 60 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 5100 lm, 46.5 W, 110 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Distribution semi-intensive 50, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV en mode différentiel et 10 kV en mode commun, Connecteurs à visser

Code de commande: 912300024531
Code de commande complet: 871869989204300

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED60 [LED module 6000 lm]
  • Source lumineuse remplaçable
    Oui
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Type de source lumineuse
    LED
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BRP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR txt 6.9 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912300024531 fr_FR pdf 97.8 kB

Brochures

Notice de montage
Mounting instruction of CitySoul LED gen2 pdf 1.6 MB

Visuels

Product-Photographs-912300024531_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-912300024531_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BRP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR IES
Dialux
ULD File - BRP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR ULD
Relux
ROLF File - BRP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR ROLFZ
LDT
LDT File - BRP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR LDT