France - Français

Signify CitySoul gen2 LED Large

CitySoul LED gen2 : une identité polyvalente

Nouveau
Utilisez le bouton 'configurer maintenant' pour personnaliser votre luminaire ou choisissez l'un des produits préconfigurés ci-dessous.

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

CitySoul LED gen2 est l'un de nos luminaires les plus polyvalents et emblématiques, conçu pour apporter élégance, efficacité et ambiance à chaque paysage urbain. Sa forme arrondie et minimaliste avec des transitions de supports transparentes crée une identité cohérente dans les zones résidentielles, les routes principales et les centres-villes dynamiques. Cette famille modulaire offre plusieurs tailles, options de montage et de support, offrant aux concepteurs d'éclairage la flexibilité de s'adapter à n'importe quel environnement urbain sans compromettre l'esthétique. Notre plateforme LEDGINE-O, qui a déjà fait ses preuves, a été enrichie du nouveau système LEDGINE-P pour une performance optimale. Grâce à cette évolution, CitySoul LED gen2 offre un éclairage précis et efficace, parfaitement adapté aux besoins spécifiques de chaque espace. Les optiques spécifiques à l'application garantissent la sécurité, le confort et une consommation d'énergie réduite, tandis que les recettes lumineuses dédiées préservent le ciel sombre et soutiennent des écosystèmes plus sains. Avec une ou deux prises System Ready (SR), CitySoul LED gen2 est entièrement préparé pour l'éclairage connecté et les plates-formes de contrôle avancées telles qu'Interact, aidant les municipalités à réaliser de nouvelles économies d'énergie, des informations opérationnelles et une durabilité à long terme.

Avantages

  • Un concept de design cohérent et intégré pour les luminaires, les crosses et les mâts

  • La dernière plateforme LEDGINE-P offre une efficacité encore plus élevée, permettant aux municipalités de réduire considérablement les coûts d'exploitation

Caractéristiques

  • Compatible avec le poteau CitySoul existant et les gammes de crosses

  • Une vaste gamme de jeux complets, spéciaux et élégants, comprenant des poteaux et des crosses, une option d’inclinaison, des versions en top de mât et caténaire

Applications

  • Centres-villes
  • Parcs et places
  • Routes et rues
  • Quartiers d’affaires

Téléchargements