Philips UrbanStar, Urban road & street light, 9.1 W, 1188 lm, 4000 K, CRI70, Analogique, Distribution symétrique 50, Classe électrique I, IP66, SRG6-6

BDS100 LED14/740 I DS50 DGR CLO-LS-8 50%

Description du produit

Urban road & street light, Polycarbonate, Gris, Crosse pour montage sur mât diamètre 76 mm, Bloc d'alimentation régulant externe, Flux lumineux constant et gradation LumiStep 8 heures, 1188 lm, 9.1 W, 131 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.390) SDCM <5, CRI70, Distribution symétrique 50, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK06 | 1 J, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 6 kV en mode commun, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 2 pôles

Code de commande: 912300023990
Code de commande complet: 871869945042700

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED14 [LED module 1400 lm]
  • Source lumineuse remplaçable
    Oui
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Type de source lumineuse
    LED
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Classe de maintenance
    Ce luminaire de classe A comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : module LED, pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, optiques, cache avant et pièces mécaniques
  • Garantie
    5 ans
  • Évaluation de la durabilité
    Signify Circle

Téléchargements