Philips UrbanStar, Urban road & street light, 10 W, 1000 lm, 3000 K, CRI80, Analogique, Distribution ultra-extensive 10, Classe électrique I, IP66, SRG6-6
BDS100 LED12/830 I DX10 DGR CLO-LS-8 50%
Description du produit
Urban road & street light, Polycarbonate, Gris, Crosse pour montage sur mât diamètre 76 mm, Bloc d'alimentation régulant externe, Flux lumineux constant et gradation LumiStep 8 heures, 1000 lm, 10 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.380, 0.390) SDCM <5, CRI80, Distribution ultra-extensive 10, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK06 | 1 J, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 6 kV en mode commun, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 2 pôles
Caractéristiques
- Code famille lampe LED12 [LED Module 1200 lm]
- Source lumineuse remplaçable Oui
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Type de source lumineuse LED
- Service Tag Oui
- Type de lampe LED
- Valeur ajoutée Performance
- Classe de maintenance Ce luminaire de classe A comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : module LED, pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, optiques, cache avant et pièces mécaniques
- Garantie 5 ans
- Évaluation de la durabilité Unclassified