France - Français

Philips TownTune Lyre Dôme, Urban road & street light, 40 W, 3900 lm, 3000 K, CRI80, Distribution semi-intensive 10, Classe de sécurité II, IP66, STD

BDP273 LED50-4S/830 II DM10 62P

Description du produit

Urban road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Top de mât pour diamètre 62 mm, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 3900 lm, 40 W, 98 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Distribution semi-intensive 10, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions standard, Connecteur interne

Code de commande: 912300024469
Code de commande complet: 871869988210500

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED50 [LED module 5000 lm]
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
    Ce luminaire de classe A comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : module LED, pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, optiques, cache avant et pièces mécaniques
  • Garantie
    5 ans
  • Évaluation de la durabilité
    Unclassified

Téléchargements