Philips TownTune Central Post-Top, Urban road & street light, 39.5 W, 4260 lm, 3000 K, CRI70, Distribution symétrique DS51, Classe de sécurité II, IP66, STD

BDP260 LED59-4S/730 PSU II DS51 62P

Description du produit

Urban road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Top de mât pour diamètre 62 mm, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 4260 lm, 39.5 W, 108 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Distribution symétrique DS51, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions standard, Connecteur interne

Code de commande: 912300024751
Code de commande complet: 871951420729500

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED59 [LED module 5900 lm]
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
    Ce luminaire de classe A comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : module LED, pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, optiques, cache avant et pièces mécaniques
  • Garantie
    5 ans
  • Évaluation de la durabilité
    Unclassified

Téléchargements