Philips TownTune Central Post-Top, Urban road & street light, 44 W, 4140 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Distribution intensive 11, Classe de sécurité II, IP66, STD

BDP260 LED59-4S/830 II DN11 62P SRB WST2

Description du produit

Urban road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Top de mât pour diamètre 62 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI et SystemReady, 4140 lm, 44 W, 94 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Distribution intensive 11, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions standard, Connecteur interne

Code de commande: 912300024444
Code de commande complet: 871869988185600

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED59 [LED module 5900 lm]
  • Source lumineuse remplaçable
    Oui
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Type de source lumineuse
    LED
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Classe de maintenance
    Ce luminaire de classe A comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : module LED, pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, optiques, cache avant et pièces mécaniques
  • Garantie
    5 ans
  • Évaluation de la durabilité
    Unclassified

Téléchargements