France - Français

Philips TownTune Central Post-Top, Urban road & street light, 43.5 W, 5254 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Distribution symétrique 50, Classe de sécurité II, IP66, STD

BDP260 LED74-4S/830 II DS50 SRB 62P

Description du produit

Urban road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Top de mât pour diamètre 62 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI et SystemReady, 5254 lm, 43.5 W, 121 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Distribution symétrique 50, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions standard, Connecteur interne

Code de commande: 912300024419
Code de commande complet: 871869988007100

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED74 [LED module 7400 lm]
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
    Ce luminaire de classe A comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : module LED, pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, optiques, cache avant et pièces mécaniques
  • Garantie
    5 ans
  • Évaluation de la durabilité
    Signify Circle

Téléchargements