France - Français

Philips TownGuide Performance, Urban road & street light, 41 W, 3400 lm, 3000 K, CRI80, Distribution extensive, Classe de sécurité II, IP66, SRG6-6

BDP105 LED50/830 II DW PCC GR 62P

Description du produit

Urban road & street light, Aluminium, Gris, Top de mât pour diamètre 62 mm, Bloc d'alimentation régulant, 3400 lm, 41 W, 83 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Distribution extensive, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 6 kV en mode commun, Bornier de raccordement à vis 5 pôles

Code de commande: 910925866625
Code de commande complet: 871951407891800

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED50 [LED module 5000 lm]