Philips TownGuide Performance, Urban road & street light, 27.5 W, 3320 lm, 4000 K, CRI70, Distribution symétrique, Classe de sécurité II, IP66, MSP, SRG6-6
BDP101 LED40/740 II DS PCC GR MSP 62P
Description du produit
Urban road & street light, Aluminium, Gris, Couche de protection contre le sel marin, Top de mât pour diamètre 62 mm, Bloc d'alimentation régulant, 3320 lm, 27.5 W, 121 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribution symétrique, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 6 kV en mode commun, Bornier de raccordement à vis 5 pôles