Philips TownGuide Performance, Urban road & street light, 49.5 W, 5250 lm, 3000 K, CRI70, Distribution extensive, Classe de sécurité II, IP66, SRG6-6
BDP100 LED70/730 II DW PCC GR 62P
Description du produit
Urban road & street light, Aluminium, Gris, Top de mât pour diamètre 76 mm, Bloc d'alimentation régulant, 5250 lm, 49.5 W, 106 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI70, Distribution extensive, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 6 kV en mode commun, Bornier de raccordement à vis 5 pôles
Caractéristiques
- Code famille lampe LED70 [LED module 7000 lm]
- Source lumineuse remplaçable Oui
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Type de source lumineuse LED
- Service Tag Oui
- Type de lampe LED
- Valeur ajoutée Performance
- Classe de maintenance Ce luminaire de classe A comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : module LED, pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, optiques, cache avant et pièces mécaniques
- Garantie 5 ans
- Évaluation de la durabilité Unclassified