France - Français

Philips TownGuide Performance, Urban road & street light, 32.5 W, 3200 lm, 3000 K, CRI80, Distribution extensive, Classe de sécurité II, IP66, SRG6-6

BDP101 LED40/830 II DW PCC GR 62P

Description du produit

Urban road & street light, Aluminium, Gris, Top de mât pour diamètre 62 mm, Bloc d'alimentation régulant, 3200 lm, 32.5 W, 98 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Distribution extensive, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 6 kV en mode commun, Bornier de raccordement à vis 5 pôles

Code de commande: 910925866274
Code de commande complet: 871829190605600

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED40 [LED module 4000 lm]
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
    Ce luminaire de classe A comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : module LED, pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, optiques, cache avant et pièces mécaniques
  • Garantie
    5 ans
  • Évaluation de la durabilité
    Unclassified

Téléchargements